製品の公開
Floor screen ZONE 1700x800x40mm
Floor screen ZONE 1700x800x40mm
    AJ Products

    Floor screen ZONE 1700x800x40mm

    Google翻訳”,
    • 効果的なノイズ吸収
    • 完全な含む。台
    • なめらかでスタイリッシュなデザイン

    AJプロダクツの社内設計チームが作成した吸音性とスタイリッシュなフロアスクリーン。画面はサウンド環境を大幅に改善し、プライバシーを提供するため、オフィスに最適です。ホイールセットは、モバイルで移動が簡単なスクリーニングソリューション用に個別に購入できます。

    仕様
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    技術仕様
    • Unique refFloor-screen-ZONE-1700x800x40mm
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAcoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1360
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_15_55_04
    • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying