製品の公開
Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

Google翻訳”,
  • 手動で調節可能な脚
  • 豊富なアクセサリ
  • 頑丈で耐久性のあるラミネート表面

    頑丈なスチールフレームと耐久性のあるラミネートで覆われたワークトップを備えた頑丈なワークベンチで、要求の厳しい環境に適しています。手動で調整可能な脚が付いており、ニーズに合わせて調整できます。ベンチにはいくつかのアクセサリを追加できます。
仕様
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:67.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refHeavy-duty-workbench-SOLID-1500x800mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)67.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
  • OmniClassタイトルBenches