製品の公開
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    Google翻訳”,
    • 高さ調節可能
    • 底板付き
    • 丈夫なワークトップ

      内蔵のハンドクランク機能で簡単に高さ調節ができる人間工学に基づいた作業台。ワークベンチは頑丈で、耐久性のあるワークトップと実用的なボトムシェルフを備えています。軽工業作業、倉庫などでの使用に適しています。
    仕様
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:730 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:72 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-1500x800mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード14 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables