製品の公開
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

Google翻訳”,
  • 手動で高さ調節可能なフレーム
  • 税込下の棚
  • 丈夫なワークトップ

    丈夫なワークトップと頑丈なフレームを備えたワークテーブル。ツールやその他の必要なものを簡単に手の届くところに置くための下部の棚を装備しています。作業位置に合わせて手動で高さを調整できます。
仕様
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:48 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x600mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)48
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード14 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables