製品の公開
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Google翻訳”,
  • 高さ調節がしやすい
  • 人間工学に基づいた職場のために
  • HPL トップ

    電動で高さ調節ができる人間工学に基づいた作業台。この実用的なワークテーブルは、お手入れが簡単で耐久性に優れています。柔軟性を高めるためのスマートなアクセサリで作業台を完成させてください。
仕様
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
技術仕様
  • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード14 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables