製品の公開
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Google翻訳”,
  • 高さ調節がしやすい
  • 人間工学に基づいた職場のために
  • HPL トップ

    電動で高さ調節可能な作業面を備えた人間工学に基づいた作業台で、立位と座位の作業位置を簡単に切り替えることができます。ベンチには、掃除が簡単な耐久性のあるトップがあります。スマートなアクセサリーを追加して、作業台を完成させましょう。
仕様
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
技術仕様
  • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)2500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)80.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード14 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables