製品の公開
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm

    Google翻訳”,
    • クランクで高さ調節可能
    • 耐摩耗性 HPL トップ
    • 頑丈なフレーム

      人間工学に基づいた作業姿勢の内蔵ハンドクランク機能を使用して、簡単に高さを調整できる作業台。作業台は頑丈で、耐久性のあるワークトップを備えており、軽工業作業、倉庫などでの使用に適しています。
    仕様
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:61 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-150kg-load-2000x600mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード14 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables