製品の公開
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2000x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2000x800mm

Google翻訳”,
  • 手動で高さ調節可能なフレーム
  • 丈夫な高圧ラミネート
  • 安定

    丈夫なワークトップと頑丈なフレームを備えたワークベンチ。調整可能なフレームのおかげで、日中に作業位置を変えたり、複数のユーザーに合わせて調整したりできる実用的なワークベンチ。さまざまなアクセサリーを追加してください!
仕様
    • Length:2000 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:72.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-2000x800mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)72.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード14 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables