製品の公開
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    Google翻訳”,
    • ユニークで用途が広い
    • 磁気筆記板
    • 足と車輪が含まれています

    布で覆われた吸音性の背面を備えた可動式の磁気ガラス製ライティングボードで、形と機能を1つにまとめましょう!機能的なクラシックにモダンなセンスを加えながら、より良いサウンドスケープを作成します。

    仕様
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    技術仕様
    • Unique refMobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAcoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1960
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルウール
    • 副マテリアルガラス
    • 正味重量(kg)57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_15_55_04
    • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying