製品の公開
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
    AJ Products

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Google翻訳”,
    • 手動で高さ調節可能なフレーム
    • キャスター付き
    • 丈夫なワークトップ

      耐久性のある作業台と頑丈なフレームを備えた、高さ調節可能な可動作業台。調整可能なフレームのおかげで、日中に作業位置を変えたり、複数のユーザーに合わせて調整したりできる実用的なワークベンチ。
    仕様
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refMobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード14 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables