製品の公開
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x600mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x600mm

Google翻訳”,
  • 手動で高さ調節可能なフレーム
  • キャスターと下棚付き
  • 丈夫なワークトップ

    頑丈なワークトップと頑丈なフレームを備えたモバイルワークベンチ。ツールやその他の必要なものを簡単に手の届くところに置くための下部の棚を装備しています。作業姿勢に合わせて高さ調節可能。
仕様
    • Length:2500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-2500x600mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)2500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)79
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード14 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables