製品の公開
Mobile workbench ROBUST 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

Google翻訳”,
  • モバイルワークステーション
  • 手頃な価格のオールラウンドトップス
  • 調整可能な作業高さ

    多目的ワークトップを備えた粉体塗装スチール製の手頃な価格のワークベンチ。このベンチは、軽作業のワークショップ環境での作業に適しています。作業台と追加の支持面の両方としての使用に適しています。
仕様
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:200 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:59.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refMobile-workbench-ROBUST-1500x800mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)59.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops