製品の公開
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 4 seated sofa

    5つ星のうち3.73.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • スタイリッシュなスカンジナビアのデザイン。
    • 耐久性のある素材
    • 清掃アクセスを容易にする脚。

    AJプロダクツ独自のデザインのモダンで用途の広いソファ。 VARIETYシリーズの他のユニットと組み合わせて、完全にユニークな家具を作ることができます。ソファはシートと背もたれの間にスペースを空けて設計されているため、掃除がしやすくなっています。 VARIETYシリーズは、EN 16139に準拠してテストされているため、ラウンジやオフィスだけでなく、公共の環境にも適しています。

    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refModular-sofa-VARIETY-4-seated
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションVariety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)840
    • 幅(mm)2600
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)