製品の公開
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Google翻訳”,
    • スタイリッシュでスカンジナビアのデザイン
    • 最適な使用のために構築可能
    • 掃除をしやすくする脚


      AJプロダクツ独自のデザインのモダンで用途の広い両面ソファ。 VARIETYシリーズの他のユニットと組み合わせて、完全にユニークな家具を作りましょう。ソファはシートと背もたれの間にスペースを空けて設計されているため、掃除の観点からも実用的です。 VARIETYシリーズは、EN 16139に準拠してテストされているため、ラウンジやオフィスだけでなく、公共の環境にも適しています。
    仕様
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    技術仕様
    • Unique refModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションVariety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)840
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)