製品の公開
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Google翻訳”,
    • 快適な丸みを帯びた背もたれ
    • 耐久性と耐久性のある素材
    • 配置が簡単で柔軟性があります


      AJプロダクツ独自のデザインの背もたれ付きの用途が広く配置が簡単なプーフ。 VARIETYシリーズの他のユニットと簡単に組み合わせて、完全にユニークな家具を作ることができます。 VARIETYシリーズは、EN 16139に準拠してテストされているため、ラウンジやオフィスだけでなく、公共の環境にも適しています。
    仕様
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    技術仕様
    • Unique refModular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションVariety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)