製品の公開
Modular sofa VARIETY closed sweep
Modular sofa VARIETY closed sweep
Modular sofa VARIETY closed sweep
Modular sofa VARIETY closed sweep
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY closed sweep

    5つ星のうち2.92.9(18 レビュー)
    Google翻訳”,
    • デザインの発明で実用的
    • 耐久性のある素材
    • 掃除をしやすくする脚


      AJプロダクツ独自のデザインのモダンで用途の広いソファ。 VARIETYシリーズの他のユニットと組み合わせて、完全にユニークな家具にすることができます。ソファは、シートと背もたれの間にスペースがあり、掃除がしやすいように設計されています。 VARIETYシリーズは、EN 16139に準拠してテストされているため、ラウンジやオフィスだけでなく、公共の環境にも適しています。
    仕様
    • Height: 840mm
      Width: 2400mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 80kg

    技術仕様
    • Unique refModular-sofa-VARIETY-closed-sweep
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションVariety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)840
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)