製品の公開
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY semi circular

    Google翻訳”,
    • スタイリッシュでスカンジナビアのデザイン
    • 最適な使用のために構築可能
    • 掃除をしやすくする脚


      AJプロダクツ独自のデザインのモダンで用途の広いベンチ。 VARIETYシリーズの他のユニットと組み合わせて、完全にユニークな家具を作ることができます。ベンチには背の高い丸い脚があり、掃除をしやすくなっています。 VARIETYシリーズは、EN 16139に準拠してテストされているため、ラウンジやオフィスだけでなく、公共の環境にも適しています。
    仕様
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    技術仕様
    • Unique refModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションVariety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)