製品の公開
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    5つ星のうち4.44.4(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 革新的で人間工学的
    • コンパクトで用途が広い
    • いくつかの調整オプション

      それを特に快適にするいくつかの人間工学的設定を備えたユニークなオフィスチェア。椅子には短いアームレストと傾斜シートがあり、高さを調整できます。小規模オフィスに最適なサイズです
    仕様
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refOffice-chair-NEWBURY
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)13.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ