製品の公開
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    アーカイブ

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    仕様
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    技術仕様
    • Unique refOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • 公開日2022-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)68.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (35)
    5つ星のうち3.2 3.2 (41)
    5つ星のうち4.4 4.4 (35)
    5つ星のうち4.5 4.5 (43)