製品の公開
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic

    Monitor Generic

    5つ星のうち4.54.5(43 レビュー)
    Google翻訳”,
    汎用コンピュータモニター

    この汎用コンピュータ モニターは、R​​evit プロジェクトに詳細を追加するのに最適です。

    標準サイズ
    幅: 21インチ、28インチ
    深さ: 7 1/2"
    高さ: 16インチ、19 1/2インチ

    • 汎用コンピュータモニターは、オフィス、ゲームルーム、コンピュータのあるあらゆるスペースを視覚化するのに役立ちます。
    • 27インチと32インチのモニターサイズから選択
    • スタンドは取り外し可能で、VESAマウントで視覚化できます。


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、27 インチと 32 インチのモニター サイズを選択します。このファミリには、どのレンダリング プログラムでも機能する高品質の PBR マテリアルが含まれています。
    仕様
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    技術仕様
    • Unique refSSG_Monitor_Generic_PLA
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-37 13 11 11
    • OmniClassタイトルDesktop Personal Computers