製品の公開
Seaton
AJ Products

Seaton

Google翻訳”,
  • あなたの体を訓練します
  • 調節可能な高さ
  • 自動ロックホイール

可動式シートを備えた快適なバランススツール。スツールは体の動きに追従し、よりアクティブな座位と人間工学を促進します。スツールは高さ調節可能で、シートに重量がかかるとすぐにロックされるホイールが付いています。

仕様
  • Seat height:600-740 mm

    Seat width:430 mm

    Diameter:500 mm

    Colour:Light grey

    Material:Fabric

    Stand colour:Black

    Wheel type:Castor wheels

    Weight:10,65 kg

技術仕様
  • Unique refSeaton-Balance-stool
  • コレクションセットOffice Chairs
  • コレクションOffice chairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)650
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
  • Uniclass2015詳細Office chairs

対応地域

ヨーロッパ