製品の公開
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Google翻訳”,
    • 認証済み
    • 武器の保管に適しています
    • 固定の準備

      貴重品を保管するための認定セキュリティキャビネット。キャビネットは配置が簡単で、床や壁に固定する準備ができています。可動棚が付いており、武器の収納にも使用できます。キーロックと電子コードロックのどちらかを選択します。
    仕様
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    技術仕様
    • Unique refSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_75
    • Uniclass2015詳細Safes and security cabinets