製品の公開
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Google翻訳”,
    • 認証済み
    • 武器の保管に適しています
    • 固定の準備

      貴重品を保管するための認定セキュリティキャビネット。キャビネットは配置が簡単で、床や壁に固定する準備ができています。調節可能な棚、2つの小さな収納コンパートメントとキーフックが付属しています。キーロックと電子コードロックのどちらかを選択
    仕様
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    技術仕様
    • Unique refSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_75
    • Uniclass2015詳細Safes and security cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ