製品の公開
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    アーカイブ

    Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    仕様
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
      • Frame colour:White
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    技術仕様
    • Unique refSliding-door-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units