製品の公開
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Google翻訳”,
    • 電子錠
    • 調節可能な棚
    • 完全溶接

      安全な保管のためのロック可能な保管キャビネット。キャビネットには調節可能な棚と調節可能な脚があります
    仕様
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1900
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 正味重量(kg)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_75
    • Uniclass2015詳細Safes and security cabinets