製品の公開
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm

    Google翻訳”,
    • 高品質
    • 2つの調節可能な棚
    • さまざまな色で利用可能

      倉庫と同じようにオフィスにもフィットする高品質のキャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:34.99 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refStorage-cabinet-STYLE-1000x1000x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)34.99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (41)