製品の公開
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

Google翻訳”,
  • HPLデスクトップ
  • 高さ調節可能なフレーム
  • EN1729に承認済み

手動で高さ調節可能なフレームを備えた学生用デスク。非常に耐久性のある表面を持つ蓋付きの無垢材のボックストップ。 EN1729に従って承認されています。

仕様
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

技術仕様
  • Unique refStudent-desk-AXIOM-box-top
  • コレクションセットSchool desk
  • コレクションDesk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-13
  • エディション1
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)17.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
  • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables