製品の公開
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    Google翻訳”,
    • 50%リサイクル素材
    • 吸音性
    • 壁に掛けることができます

      学生を効果的に分離するための吸音試験作成画面:自習や試験作成に最適です。スクリーンは折りたたんで壁に掛けることができるため、スペース効率の高い収納が可能です。下部に滑り止め保護を装備
    仕様
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    技術仕様
    • Unique refStudy-screen
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSchool Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)1440
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_25_10_84
    • Uniclass2015詳細Studying