製品の公開
Table ELTON 1400x800x530
AJ Products

Table ELTON 1400x800x530

Google翻訳”,
  • 曲木細工の脚
  • 吸音性HPL
  • 丸い角

曲木細工の脚と耐久性のあるテーブルトップを備えたスタイリッシュなテーブルは、実用的で吸音性のあるHPLでできており、日常の使用に非常によく耐えます。テーブルは、あらゆる年齢の子供のための食堂、教室または遊びのテーブルとして優れています。

仕様
  • Length:1400 mm

    Height:530 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:27,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

技術仕様
  • Unique refTable-ELTON-1400x800x530
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)530
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)27.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops