製品の公開
Table ELTON semi circular 1200x600x530
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x530

Google翻訳”,
  • ノイズ低減リノリウム
  • いくつかの異なるサイズで利用可能
  • 曲木細工の脚

曲木細工の脚と耐久性のあるテーブルトップを備えたスタイリッシュなテーブル。NordicSwanのエコラベルと吸音性のリノリウムでできており、日常の使用に非常によく耐えます。テーブルは、あらゆる年齢の子供のための食堂、教室または遊びのテーブルとして優れています。

仕様
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

技術仕様
  • Unique refTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)530
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)16.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops