製品の公開
Table PLURAL Ø 1300x500
AJ Products

Table PLURAL Ø 1300x500

Google翻訳”,

耐久性のあるHPLトップ

丈夫で耐久性があります

さまざまな設定に最適

湾曲した脚とノイズを低減する高圧ラミネートで作られた耐久性のあるトップを備えたお得なテーブル。頑丈で耐久性があります。このテーブルは、食堂や休憩室に最適なオプションです。

仕様
  • Height:500 mm

    Diameter:1300 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:32.5 kg

技術仕様
  • Unique refTable-PLURAL-Round-1300x500
  • コレクションセットSchool desk
  • コレクションDesk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)1300
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)32.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops