製品の公開
Table PLURAL Ø 900x720
AJ Products

Table PLURAL Ø 900x720

Google翻訳”,
  • 耐久性のある高圧ラミネートトップ
  • 丈夫で耐久性があります
  • さまざまな設定に最適

湾曲した脚とノイズを低減する高圧ラミネートで作られた耐久性のあるトップを備えた手頃な価格のテーブル。頑丈で耐久性があります。これは、食堂や休憩室に最適なオプションになります。

仕様
  • Height:720 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:31 kg

技術仕様
  • Unique refTable-PLURAL-Round-900x720
  • コレクションセットSchool desk
  • コレクションDesk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)31
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops