製品の公開
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
アーカイブ

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
仕様
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
技術仕様
  • Unique refTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSchool Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードSL_40_60_52
  • Uniclass2015詳細Mobile stages