製品の公開
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk
Straight Laminate Reception Desk

    Straight Laminate Reception Desk

    5つ星のうち4.74.7(31 レビュー)
    Google翻訳”,
    ストレートレセプションデスク

    このデスクファミリーは、スタンドアロンで使用することも、他のデスクセグメントと組み合わせてカスタムレセプションデスク構成を作成することもできます。スペースとニーズに合わせて、標準とADAの高さオプションから選択してください。付属のワイヤーチェイスも、簡潔なケーブル管理のために明確にモデル化されています。

    標準サイズ
    幅:36 "、42"、48 "、54"、60 "
    深さ:29 1/2 "
    高さ:30 "、45 5/8"

    • クラシックなデザインと無限のラミネートオプションにより、この家具はあらゆる環境に適合します。
    • 高圧ラミネートは、メンテナンスと清掃が簡単です。
    • ファミリのチェックボックスを使用して、完成した端の間のエンドパネル、またはデスクセグメントを継続するためのアドオンサポートを変更します。
    • 最も近いインチ全体に利用可能なカスタム幅。


    この受付は、ユーザーが単純または複雑な構成を計画および構成できるようにする、高度に適応性のある家族のシステムです。カーブしたストレートのハイトップとADAの高さのコンポーネントにより、誰もが快適に過ごせます。価格は予算の目的でのみ提供され、全体的な直線フィートに基づいています。
    仕様
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    技術仕様
    • Unique refSSG_Reception_Desk_Straight_LAM
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 11 13
    • OmniClassタイトルWood Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings