製品の公開
Worktable CARGO 1600x750mm with 3 drawers
AJ Products

Worktable CARGO 1600x750mm with 3 drawers

Google翻訳”,
  • 含む実用的な引き出しユニット
  • 高さ調節可能
  • 耐久性に優れたラミネートトップ

    堅牢で耐久性に優れたデザインのパッキングテーブル。吊り下げ引出しユニットを装備。フレームは連続的に高さ調整可能で、手動で調整することもできます。スマートなアクセサリー (別売り) でワークテーブルを補完します。
仕様
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO
    , 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-1600x750mm-with-3-drawers
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)66.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops