製品の公開
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + tool panel
AJ Products

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + tool panel

Google翻訳”,
  • 作業の効率化に向けて
  • スマートストレージ
  • 棚と吊り下げレール付き

    丈夫なパッキングテーブルには、プラスチック部品箱を吊り下げるためのレール2本(商品には含まれません)と、棚ディバイダー6枚付きの上部棚が付いています。手動で調整可能なフレーム。さまざまなアクセサリ (別売り) で作業テーブルを補完します。
仕様
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Top shelf CARGO, 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO, L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-tool-panel
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)68.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops