製品の公開
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Google翻訳”,
  • 梱包作業が楽になります
  • 簡単にアクセスできるストレージ
  • ローラー付き

    上部にローラーが付いた堅牢なパッキングテーブルで、商品の取り扱いや回転が簡単です。吊り下げ式引き出しユニットと仕切り付きの上部棚が取り付けられています。手動で調整可能なフレーム。スマートなアクセサリーで作業台を補いましょう。
仕様
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm, including 6 dividers,
    greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-3-drawers-top-shelf
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops