製品の公開
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Google翻訳”,
  • 商品の取り扱いが容易になります
  • 追加の収納スペース
  • 高さ調節可能

    ワークトップにローラーが付いたこのパッキングテーブルは、パッキングと組み立て作業を容易にします。統合されたローラー上で商品が簡単に回転するため、取り扱いが効率的になり、作業位置が向上します。実用的な下棚付き。
仕様
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)73.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops