製品の公開
Worktable CARGO 2000x750mm with top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with top shelf

Google翻訳”,
  • 簡単にアクセスできるストレージ
  • 高さ調節可能
  • 耐久性に優れたラミネートトップ

    堅牢で耐久性に優れたデザインのパッキングテーブル。 6枚の棚ディバイダーが付いた上部棚が取り付けられています。フレームは連続的に高さ調整可能で、手動で調整することもできます。スマートなアクセサリーで作業台を補いましょう。
仕様
  • Worktable CARGO, 2000x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 47.8 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm
    , including 6 dividers, greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2000x750mm-with-top-shelf
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)69.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops