製品の公開
Worktable CARGO 2400x750mm
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm

Google翻訳”,
  • 高さ調節可能
  • 耐久性に優れたラミネートトップ
  • 堅牢で耐久性のある

    連続的に高さを調整できるフレームを備えた堅牢な設計の多用途ワークベンチで、作業が容易になります。耐久性のあるワークトップは液体に強く、簡単に清潔に保つことができます。梱包や組み立てに最適です。
仕様
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2400x750mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)54
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops