製品の公開
Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Google翻訳”,
  • 簡単にアクセスできるストレージ
  • 吊り下げ引き出しと上部棚付き
  • 耐久性に優れたラミネートトップ

    吊り下げ式引き出しユニットと 6 つのディバイダー付き上部棚を備えた堅牢なパッキングテーブル。手動で調整可能なフレーム。スマートなアクセサリーで作業台を補いましょう。
仕様
  • Worktable CARGO, 2400x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2400 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 54 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm
    , greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2400x300 mm, including 6 dividers
    , greyLength: 2400 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 24.45 kg

技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2400x750mmwith-3-drawers-top-shelf
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)104
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops