製品の公開
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
AJ Products
アーカイブ

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
仕様
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技術仕様
  • Unique refXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units