製品の公開
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
    AJ Products
    アーカイブ

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
    仕様
      • Height:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Frame colour:Oak/white
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:78 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    技術仕様
    • Unique refXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)78
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units