製品の公開
Nightstand Residential Furniture
Nightstand Residential Furniture

    Nightstand Residential Furniture

    5つ星のうち4.84.8(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    寝室のナイトスタンド

    この汎用ナイトスタンドは、時計、本、眼鏡、薬など、夜間に役立つアイテムを置くことができます。また、寝室に美しさをもたらす装飾要素としても使用できます。

    標準サイズ
    幅: 20"-36"
    深さ: 18"-20"
    高さ: 18"-32"

    • 寝室のスペースをより整理するのに役立ちます
    • 1~3 個の引き出しがあり、上部に 1 個または 2 個の引き出し、下部に 1 個または 0 個の引き出しを設けるオプションがあります。


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整して、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Made out of solid oak finished with a clear varnish
      • Optional plastic laminate finish
      • Matte black nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 18” to 32” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers at top for better organization
    技術仕様
    • Unique refSSG_Nightstand_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19
    • OmniClassタイトルResidential Bedroom Furniture