製品の公開
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Google翻訳”,
    • CEマーク付き
    • 自動排出
    • ゴミの分別がしやすくなる

      フレームにスプリング式プレッシャープレートが取り付けられた転倒スキップは、自動的に転倒、空にし、戻し、ロックします。
    仕様
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    技術仕様
    • Unique refauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)840
    • 奥行き(mm)1235
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードTE_70_10_80_79
    • Uniclass2015詳細Skips
    • MasterFormat 2014 コード01 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCleaning and Waste Management

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)