製品の公開
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    Google翻訳”,
    • CEマーク付き
    • 自動排出
    • ゴミの分別がしやすくなる

      フレームにスプリング式プレッシャープレートが取り付けられた転倒スキップは、自動的に転倒、空にし、戻し、ロックします。
    仕様
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:900 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1000 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:149 kg
      • Testing:CE
    技術仕様
    • Unique refauto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)1215
    • 奥行き(mm)1525
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)149
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードTE_70_10_80_79
    • Uniclass2015詳細Skips
    • MasterFormat 2014 コード01 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCleaning and Waste Management

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (41)