製品の公開
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

Google翻訳”,
  • CEマーク付き
  • 自動排出
  • ゴミの分別がしやすくなる

    フレームにスプリング式プレッシャープレートが取り付けられた転倒スキップは、自動的に転倒、空にし、戻し、ロックします。
仕様
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
技術仕様
  • Unique refauto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションWastebins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1248
  • 幅(mm)1066
  • 奥行き(mm)2073
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)206
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードTE_70_10_80_79
  • Uniclass2015詳細Skips
  • MasterFormat 2014 コード01 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCleaning and Waste Management

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)