製品の公開
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

5つ星のうち2.82.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
  • 耐久性のあるラミネート
  • 用途が広い
  • モダン

    ほとんどの環境に合うモダンでスタイリッシュなコーヒーテーブル。ネストテーブルとしても使用できます。
仕様
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
技術仕様
  • Unique refCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables

対応地域

ヨーロッパ