製品の公開
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Google翻訳”,
    • 特大
    • 4つの調節可能な棚
    • 最大。容量70kg

      特大で耐久性のあるストレージキャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)1020
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)89.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)