製品の公開
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
    AJ Products

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Google翻訳”,
    • ロック可能なハンドル
    • 特大
    • 4つの調節可能な棚

      特大で頑丈な収納キャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転可能なハンドル、2つのキーを備えた3点式ロックが付属しています。
    仕様
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)1020
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)87.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (41)